Aplicatie | Comandă redusă pentru prelucrarea preliminară a semnalului |
---|
Tensiune de lucru [V] | 22...30 DC; (24 DC ; conform PELV) |
---|---|
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 80 |
Separare electrica | da |
Model electric | AS-i |
---|
Interfata de comunicatie | RS232 |
---|
Numar de interfete R232 | 1 |
---|---|
Rata de transmisie | 4800...62400 Baud |
Tipul conectorului | SUB-D |
Tipul de uzura | Programare |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Protectie | IP 20 |
Rezistenta la șocuri și vibrații | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
---|
Profil AS-i | M1 |
---|---|
Certificat AS-i | 22505 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Materiale | Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: 7 x |
---|