Tolerante tensiune operare [%] | 15 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 45 |
Curent de vârf de comutare [mA] | 600 |
Rata de transmisie | 9600 Baud |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...70 |
Protectie | IP 20; (doar pentru utilizare in camere operate electric sau in dulapuri de control cu protectie minima IP54) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Respenta cerintele |
|
||
---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
Profil AS-i | 7.F |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | F |
Certificat AS-i in asteptare | da |
Greutate [g] | 384 |
---|---|
Materiale | PA negru |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|