Aplicatie | E-STOP cu protectie la utilizare eronata conform EN ISO 13850 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 4 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Respenta cerintele |
|
||
---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 87600 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
Profil AS-i | S-7.B.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | B.E |
Certificat AS-i | 74601 |
Greutate [g] | 343,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Materiale | PC-GF20 |
Conexiune modul | M12 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i, IP 67: | |
Conector: M12; codificare: A |