Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 50 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...40 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
Ecranare electromagnetică |
|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Posibilă adresarea IR | |||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i in asteptare | da | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Interfaţă AS-i la părţile inferioare FK-E |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E: | |
Conector: M12; codificare: A |