Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 240 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...40 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
Ecranare electromagnetică |
|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Posibilă adresarea IR | |||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.0.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i in asteptare | da | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |