Functii de iesire | PNP |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Tensiunea de operare AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" conform cULus) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Functii de iesire | PNP |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | S-7.A.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | A.E |
Greutate [g] | 1098,5 |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Spatiul gaurii [mm] | 130 |
Inaltimea arborelui a unitatii valvei [mm] | 30 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|