1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizarea in aplicatii mobile si robuste
  5. Cabluri de conectare cu priza

Cabluri de conectare cu mufe de tip mama pentru utilizarea in aplicatii mobile si robuste

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 (EN 61076)
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Doze cablu

Dozele de cablu sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu conector cu fișă la casetele de distribuție în aplicațiile mobile.
Conexiunile senzorilor și actuatoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Datorită intervalului de temperatură extins, unei piulițe olandeze din oțel inox și rezistenței împotriva pulverizării cu sare, dozele de cablu din seria de fabricație ecolink EVM sunt adecvate în mod special pentru utilizarea în mașinile de lucru mobile.