1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti
  5. Cabluri tip prelungitor (jumper)

Cabluri prelungitoare pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti

  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
  • Rezistență ridicată a materialului la uleiuri și lubrifianți


Cablu de conectare

Cablurile de conectare dispun de un ştecher și o bucșă. Acestea sunt utilizate pentru conectarea senzorilor la distribuitoare centrale și module.
Conexiunile senzorilor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Cablurile de conectare din seria de fabricație ecolink EVC sunt rezistente împotriva uleiurilor și agenților de lubrifiere și astfel, adecvate în mod special pentru utilizarea în mașini-unelte și în industria de prelucrare a metalelor.