1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti
  5. Cablu cu conector tata

Cabluri de conectare tip tata pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti

  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
  • Rezistență ridicată a materialului la uleiuri și lubrifianți


Ștecăr cablu

Ștecherele de cabluri sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu borne de racordare la distribuitoare centrale sau module în tehnica automatizărilor.
Conexiunile distribuitoarelor și modulelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Acestea dispun de o protecție ridicată împotriva pătrunderii umidității și o rezistență mare a materialului împotriva lichidelor agresive.
Ștecărele de cabluri din seria de fabricație ecolink EVC sunt rezistente împotriva uleiurilor și agenților de lubrifiere și astfel, adecvate în mod special pentru utilizarea în mașini-unelte și în industria de prelucrare a metalelor.