1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
  5. Insula de conexiuni

Insule de conexiuni pentru utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara

  • Fereastră centrală de diagnosticare cu starea LED-urilor
  • Special pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Tensiune 10...36 V și semnale prin cablu comun în 19 pini
  • Număr mare de sloturi


Distribuitoare centrale

Distribuitoarele centrale ProcessLine se utilizează pretutindeni unde sunt colectate mai multe semnale de la senzori pentru a fi apoi transmise printr-un cablu de colectare către comandă. Acestea dispun de o protecție ridicată împotriva pătrunderii umidității și o rezistență mare a materialului împotriva lichidelor agresive.
Distribuitoarele centrale ProcessLine sunt dezvoltate special pentru utilizarea în zonele umede din industria alimentară și a băuturilor. Pentru cerințe privind igiena cu cicluri regulate de curățare cu presiune înaltă, carcasa este realizată în întregime din oțel inox cu tipul de protecție IP 69K. Carcasa nu are nici unghiuri, nici margini și nu oferă astfel bacteriilor nici o suprafață pe care să se dezvolte.
Distribuitorul central ProcessLine se montează cu un singur șurub în poziția dorită astfel încât pe partea frontală să nu se poată depune picături sau murdărie.
Toate conexiunile electrice sunt realizate cu conector cu fișă M12 cu etanșare radială. LED-urile de stare bine vizibile sunt combinate într-un dom central de lumină.