1. Pagina de start
  2. Produse
  3. IO-Link
  4. IO-Link senzori de proces
  5. Unitate de evaluare a temperaturii

IO-Link - Unitati de evaluare a temperaturii

  • Interval foarte larg de evaluate a temperaturii
  • Afișare locală a valorilor temperaturilor curente
  • Afișaj roșu/verde pentru identificarea clară a razei de acțiune acceptabile
  • Comandă intuitivă și facilă cu 3 butoane
  • Detectare automată a tipului de senzor conectat


Unități de evaluare a temperaturii

Cu unitatea de evaluare a temperaturii din seria de fabricație TR pentru senzori de temperatură cu rezistenţă, pot fi detectate, evaluate și afișate în mod fiabil semnalele de la senzorii de temperatură cu siguranță electrică. Partea electronică detectează singură dacă au fost conectați senzori Pt100 sau Pt1000, indiferent dacă este vorba despre o conexiune cu două, trei sau patru fire. Aparatele se remarcă printr-un interval mare de măsurare.
Stările procesuale critice, cum ar fi, de exemplu, neatingerea sau depășirea unei temperaturi limită, pot fi monitorizate direct prin ieșirea de comutare. Pentru măsurarea continuă a temperaturii există aparate cu o ieșire analogică scalabilă și cu rezoluție înaltă. Datorită afișajului, temperatura actuală a procesului poate fi citită oricând la aparat.
Unitățile de evaluare pot fi combinate cu palpatoare cu înșurubare sau conectare, senzori cu tijă sau senzori de temperatură pentru utilizările în domeniul igienei.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. În plus, senzorul poate fi parametrizat și prin IO-Link, de ex. prin interfață USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.