1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Componente Fieldbus
  5. IO-Link - Masters pentru aplicatii de teren in automatizarea fabricii

IO-Link - Masters pentru aplicatii de teren in automatizarea fabricii

  • Pentru conectarea a până la opt dispozitive IO-Link
  • Transmiterea fiabilă a datelor echipamentului, parametrilor de proces și datelor de diagnosticare la controller
  • Cu interfață magistrală Fieldbus integrată
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile

IO-Link - Masters pentru aplicatii de teren in automatizarea fabricii



Master cu Fieldbus-Gateway

IO-Link-Master este un Gateway pentru conectarea a până la 8 dispozitive IO-Link, ca de exemplu senzori, supape sau module de intrare/ieșire binare. Opt din cele patru porturi sunt realizate ca porturi B şi furnizează suplimentar energie auxiliară pentru conectarea actuatoarelor IO-Link.
Master-ul servește la transmiterea datelor mașinii, a parametrilor de proces și datelor de diagnoză la comandă prin Profinet sau Ethernet/IP.
Rezistenţa CEM mare, intervalul mare de temperatură, tipul înalt de protecție și carcasa robustă permit utilizarea în mediul industrial dur.
Sortimentul de produse cuprinde interfețe către Profinet, EtherCat, Ethernet/IP sau Profibus.