You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Sisteme de control pentru valve si actuatoare
  5. Senzori pentru actuatoare cu sfert de tura

Senzori pentru actuatoare cu sfert de tura

  • Montare rapidă și sigură cu doar trei șuruburi
  • Unități cu conector M12 sau bornă
  • Fără contact și cu autocurățare
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Selecție largă de came de comutare

Senzori pentru actuatoare cu sfert de tura

Senzori inductivi dubli pentru acţionări pivotante

Peste tot unde se utilizează lichide, aer sau gaze în tehnologia de proces, supapele servesc la dozare şi comandă. Senzorii dubli inductivi ai seriilor de fabricație IN și AC23 servesc pentru transmiterea fiabilă a pozițiilor la acţionările pivotante pneumatice și clapelor supapelor. Aceștia sunt exploatați în combinație cu o camă de comutare (denumită și puc).
Pucul este montat direct pe arborele de acţionare al acţionării pivotante. Acesta este echipat cu două șuruburi metalice decalate la 90° care se află la înălțime diferită. Un senzor inductiv dublu cu două suprafețe senzoriale dispuse unele peste celelalte detectează ori șurubul de sus sau de jos și detectează astfel cele două comenzi ale valvelor "deschis" și "închis". Sistemul este fără atingere și lucrează fără uzură și cu autocurățire. Acesta este deosebit de rezistent contra influențelor exterioare și insensibil la solicitări mecanice precum vibrații și lovituri.
Senzorul dublu este disponibil cu două ieșiri de comutare sa interfață AS.