1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Senzori de temperatura cu infrarosu cu afisaj

Senzori de temperatura cu infrarosu cu afisaj

  • Două ieșiri de comutare independente, cu programare universală
  • Lentile de precizie rezistente la zgârieturi, pentru sensibilitate minimă la lumina difuză
  • Manevrare intuitivă, prietenoasă
  • Funcția de testare poate fi activată de la senzor sau printr-un semnal de control extern
  • Măsurare fiabilă a temperaturilor de până la 1350 C


Senzori de temperatură infraroșu cu display

Senzorii pentru măsurarea temperaturii cu infraroșu sunt adecvați pentru detectarea eficientă a poziției obiectelor cu temperatură ridicată de exemplu în industria oțelului sau a sticlei.
Senzorii detectează radiațiile infraroșii emise de obiecte și le transformă într-un semnal de ieșire. Dacă temperatura înregistrată depășește pragul de comutare setat ieșirea de comutare este stabilită și starea de comutare este indicată prin intermediul LED-urilor.
Pragurile de comutare și configurațiile ieșirilor se pot seta simplu cu ajutorul tastelor și a ecranului. În timpul funcționării se afișează pe display temperatura actuală măsurată.
Carcasa robustă și lentila de precizie de înaltă calitate permit utilizarea în medii industriale extrem de dificile.