1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Senzori cu varfuri de temperatura si afisaj

Senzori de temperatura - Senzori cu varfuri de temperatura si afisaj

  • Ieșire analogică sau ieșire de comutare pentru monitorizare
  • Comunicare facilă via IO-Link
  • Interval larg de evaluare a temperaturii
  • Manevrare intuitivă, prietenoasă
  • Afișare locală a valorilor temperaturilor curente


Senzor cu traductor de temperatură și display

Senzorii de temperatură din seria de fabricație TN servesc la detectarea și evaluarea fiabilă a temperaturilor de proces. Aceștia sunt utilizați atunci când se dorește o afișare la fața locului. Aparatele se remarcă printr-un timp de reacţia excelent, rezistență mare la presiune și un interval mare de măsurare. Stările procesuale critice, cum ar fi, de exemplu, neatingerea sau depășirea unei temperaturi limită, pot fi monitorizate direct prin ieșirea de comutare. Pentru măsurarea continuă a temperaturii există aparate cu o ieșire analogică scalabilă și cu rezoluție înaltă. Datorită afișajului, temperatura actuală a procesului poate fi citită oricând la aparat.
Display-ul cu LED cu 4 poziții bine vizibil de la distanțe mari și din toate părțile și cele două LED-uri de stare de comutare dispuse la capul senzorului facilitează punerea în funcțiune, întreținerea și exploatarea. Display-ul poate fi comutat de pe afișajul „Roșu“ pe un afișaj alternativ roșu-verde. În felul acesta se evidenţiază stările de comutare sau se generează o fereastră color proprie.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. În plus, senzorul poate fi parametrizat și prin IO-Link, de ex. prin interfață USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.