1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de nivel
  5. Manometre de contact electronice cu afisaj analogic

Senzori de nivel - Manometre electronice cu contact cu afisaj analogic

  • Lizibilitate excelentă inclusiv de la distanță mare
  • Afișaj rotativ cu bară grafică LED pentru indicarea punctului de comutare
  • Funcții de ieșire programabile prin afișaj LED și câmpuri tactile optice
  • Design igienic, încastrat
  • Racorduri de proces prin încastrare la tehnologie cu diverse opțiuni de etanșare


Manometru electronic de contact cu afișaj analogic

Senzorul de presiune electronic cu montaj la față cu afișaj analogic din seria de fabricație PG îmbină lizibilitatea bună a unui afișaj de manometru cu avantajele unui senzor electronic. Aparatul denumit și manometru electronic de contact se utilizează pretutindeni unde presiunile de sistem din industria de procesare sunt monitorizate, transmise și afișate simultan. Reunește funcțiile unui comutator, ale unui transmițător și ale unui afișaj analogic.
Senzorul dispune de o ieșire de comutare programabilă și de o ieșire analogică scalabilă. Presiunea actuală a sistemului este afișată printr-un indicator care nu este vizibil în absența tensiunii. Simultan acesta va fi pus la dispoziție ca valoare alfanumerică pe un display cu LED. Graficul cu bare cu LED-uri arată suplimentar punctele de conectare și conectare retur, tendința și, dacă sunt disponibile, limitele variaților dinamice de presiune.
Senzorul dispune de o carcasă robustă din oțel inox pentru utilizarea în industria alimentară și a băuturilor. Acesta dispune de o rezistenţă sporită la suprasarcină și o compensare integrată a temperaturii. Afișajul analogic este rotativ și poate fi adaptat rapid și confortabil la situațiile de montaj arbitrare.