1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Unitati de evaluare

Unitati de evaluare pentru monitorizarea debitului

  • Funcții integrate de monitorizare a debitului, temperaturii și cablajului
  • Ieșiri de comutare ajustabile pentru monitorizarea debitului și temperaturii
  • Afișaj foarte vizibil cu LED-uri multicolor pentru graficele de bare
  • Ieșire semnal prin contacte de siguranță fără potențial
  • Opțiuni de conectare: Deplasare izolație/terminale cu șurub și cleme cilindrice


Unități de evaluare

În aplicațiile în cadrul cărora nu este posibilă utilizarea unui senzor de curgere cu evaluare integrată, se utilizează senzori în combinație cu unități de evaluare. Acesta este, spre exemplu, cazul la utilizarea în domenii cu pericol de explozie, în condiții cu spațiu de montaj restrâns sau când afișarea trebuie să se efectueze descentralizat.
Sortimentul cuprinde unități de evaluare pentru montarea dulapului de conexiuni și pentru montajul la fața locului. În funcție de aparat, pot fi monitorizate debitul, temperatura și/sau ruperea firelor. Toate aparatele afișează debitul printr-un grafic cu bare cu LED-uri.
Sistemele de evaluare pentru montajul la fața locului sunt conectate prin conectori cu ştecher M12 direct la punctul de măsurare cu senzorul de curgere.
Pentru utilizările în domeniile cu pericol de explozie, sunt concepuți și aprobați senzori și sisteme electronice de evaluare conform normelor privind utilizarea în domeniul explozibil.