1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Panou comandă apă răcire

Panou comandă apă răcire



Tablouri de comandă pentru apa de răcire

Tablourile de comandă pentru apa de răcire se utilizează în mod special în instalațiile robotizate de sudare prin puncte înalt automatizate din industria automobilelor. În cadrul acesteia este imperios necesară mai presus de toate răcirea părții frontale a cleștelui pentru electrozii de sudură, așa numitele „capace de sudură“. Uzura capacelor de sudură sau scurgerile din sistemul de răcire trebuie să fie detectate rapid și fiabil pentru a împiedica o deteriorare a caroseriei brute și o oprire implicită a instalației.
La pierderea unui capac de sudură, sistemele de răcire trebuie să oprească într-un timp foarte scurt debitul de alimentare cu agent de răcire. Acest lucru este garantat prin tablourile de comandă pentru apa de răcire ifm.
Un tablou de comandă pentru apa de răcire este compus dintr-un filtru, un senzor de debit și o supapă pentru oprirea apei pe traseul de tur. În retur se regăsesc un senzor de presiune, o supapă de reţinere și, opțional, o supapă de reglare.
Filtrul servește la filtrarea substanțelor solide, pentru a împiedica astfel obturarea sistemului de răcire.
Senzorul de debit monitorizează cantitatea de apă de răcire în sistem. Inundarea determinată de neetanșeitate, spărturi ale furtunului sau uzura capacelor și debitul diminuat din cauza obturării sau comprimării furtunurilor pot fi detectate în mod fiabil.
Supapa de oprire a apei din tur întrerupe, în caz de avarie, fluxul de apă al sistemului și împiedică scurgere apei de răcire, în timp ce supapa de reţinere împiedică scurgerea apei de răcire prin retur, în caz de uzură a capacelor sau spargere a furtunului.
Senzorul de presiune monitorizează presiunea de funcţionare în returul sistemului de răcire. Datorită timpului său de reacție foarte scurt în cazul unei scăderi bruște a presiunii cauzată de o uzură a capacelor, este garantată o deconectare rapidă a sistemului.
ifm oferă tablouri de comandă pentru apa de răcire specifice clienților, pentru adaptarea opțională la aplicația respectivă.