You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Senzori mecatronici cu afisaj

Debitmetru mecatronic cu afisaj

  • Optimizat pentru apă și uleiuri
  • Funcție integrată de măsurare a temperaturii
  • Instalare fără lungimi de țevi de intrare sau ieșire suplimentare
  • Schimbare de culoare roșu/verde pentru valorile de proces
  • Timp de răspuns foarte scurt

Debitmetru mecatronic cu afisaj


Senzori mecatronici cu ecran

Senzorii de curgere mecatronici cu ecran seria constructivă SBY monitorizează agenți lichizi precum apa, soluțiile glicol, uleiuri industriale sau agenţii lubrifianți de răcire. Aceștia înregistrează ambele dimensiuni de procesare debitul și temperatura agentului.
Senzorul funcționează conform principiului pistonului cu arc. Pistonul oprit, aflat în scaunul de supapă al capsulei este ridicat contra forţei arcului de curgerea agentului. Poziția pistonului este un indicator pentru curgere. Forța arcului generează la un flux care se reduce o revenire în siguranță a pistonului în poziția de plecare și împiedică astfel refluxul.
Sortimentul de produse cuprinde un transmițător de debit cu ieșire analogă și monitor de debit cu ieșire de comutare.
Display-ul cu LED cu 4 poziții bine vizibil de la distanțe mari și din toate părțile și cele două LED-uri de stare de comutare dispuse la capul senzorului facilitează punerea în funcțiune, întreținerea și exploatarea. Display-ul poate fi comutat de pe afișajul „Roșu“ pe un afișaj alternativ roșu-verde. În felul acesta se evidenţiază stările de comutare sau se generează o fereastră color proprie.
Execuția mecanică robustă permite utilizarea la presiuni ridicate și în mediu industrial dificil. În funcție de debitul înregistrat sunt disponibile aparate cu racord de procesare diferit.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. În plus, senzorul poate fi parametrizat și prin IO-Link, de ex. prin interfață USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.