1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sisteme de evaluare a semnalelor standard
  5. Afisaj cu functie de monitorizare

Sisteme de evaluare a semnalelor standard - Afisaje cu functie de monitorizare

  • Afișaj LED cu 6 cifre, extrem de lizibil
  • Versiuni în CA sau CC
  • Monitorizare fiabilă a senzorilor cu semnale analogice standard
  • Valori de afișare și combinații de semnal liber scalabile
  • Ieșire de comutare pentru monitorizarea fiabilă a valorilor limită


Display-uri cu funcție de monitorizare

Display-ul multifuncțional servește afișării mărimilor fizice care pot fi derivate pe baza semnalelor analogice standardizate. Funcționarea aparatului poate fi adaptată la aplicația respectiv prin reglarea diverșilor parametri.
Cele două intrări analogice pot fi afișate independent una față de cealaltă scalat și individual sau interconectate. Pentru aceasta este posibilă, spre exemplu, afișarea configurației ca afișaj al diferenței de presiune sau ca afișaj procentual.
Ambele ieșiri de comutare sunt, de asemenea, reglabile independent una față de cealaltă. Astfel poate fi reglată, spre exemplu, umplerea automată a unui recipient cu o pompă.
Display-ul poate fi integrat convenabil în carcasă sau în tablourile de comandă.