You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori laser
  5. Tip M18 pentru automatizari in fabrica

Senzori laser - Tip M18 pentru automatizari in fabrica

  • Detectare fiabilă a obiectelor mici
  • Excelent raport preț/performanță
  • Aliniere simplă datorită spotului laser vizibil
  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării
  • Suprimare cu precizie a fundalului

Senzori laser - Tip M18 pentru automatizari in fabrica

Forma constructivă M18 pentru automatizarea industrială

Forma constructivă OG în carcasa M18 este forma constructivă filetată uzuală și în cazul senzorilor laser în tehnologia de automatizare. Carcasa robustă din inox permite determinarea eficientă chiar și a obiectelor foarte mici în mediul industrial dificil. Aparatele se remarcă prin distanțe de detectare și raze de acțiune mari, stabilitate pe termen lung și frecvență de comutare ridicată. Obturarea precisă a fundalului în cazul senzorilor optici retro-reflexivi împiedică o comutare a senzorului chiar și în cazul aplicațiilor pretențioase.

Sortimentul cuprinde bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive și senzori optici retro-reflexivi. În cazul senzorilor laser cu modul teach (învățare) razele de palpare resp. de acțiune, comutarea la luminozitate și întunecare precum obturarea fundalului la senzorii optici retro-reflexivi se poate realiza simplu și comod prin intermediul tastelor.