1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici
  5. Utilizarea in zone periculoase

Senzori fotoelectrici - Utilizare in zone periculoase

  • Senzori fotoelectrici testați și verificați pentru zonele periculoase
  • Raze lungi de acțiune
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru montarea facilă și sigură


Utilizarea în domenii explozive

Senzorii opto-electronici forma constructivă O5 sunt adecvați conform categoriei 3D pentru utilizarea în domenii cu pericol de explozie din zona 22 cu prafuri neconductoare. Senzorii din categoria 3D se pot conecta direct la comanda instalației. Carcasa și piesele carcasei acestor aparate și conectorii cu ştecher adecvați EVCxxA au fost verificați cu o energie de impact de 4 jouli.

Sortimentul de produse cuprinde bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive și senzori optici retro-reflexivi.

Senzorii sunt compatibili cu accesoriile de montaj consacrate și cu componentele de sistem seria constructivă O5.