Senzorii optoelectronici din seria de fabricație O5 se remarcă prin distanțe de detectare și raze de acțiune mari, un concept versatil de montaj și fixare cât și un raport preț-performanță atractiv. Sortimentul de produse cuprinde variante cu lumină roșie, cu infraroșu și laser în variantele de execuție ca bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive sau senzori optici retro-reflexivi.
Senzorii se montează rapid și simplu. Pentru adaptarea la situațiile de montaj disponibile se pot obține diferite elemente de fixare.
Ștecherul de racordare la variantele cu conector cu fișă se poate roti la 270° și se poate orienta astfel în direcțiile dorite.
În aplicațiile solicitante, senzorii pot fi reglați precis în funcție de aplicație fie cu potențiometru, fie prin apăsarea tastelor. Aparatele cu reglare fixă facilitează o punere în funcțiune imediată.