1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici
  5. Tip M18 pentru automatizari in fabrica

Senzori fotoelectrici - Tip M18 pentru automatizari in fabrica

  • Excelent raport preț/performanță
  • Raze foarte lungi de acțiune
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru montarea facilă și sigură


Forma constructivă M18 pentru automatizarea industrială

Forma constructivă M18 este și în cazul senzorilor optoelectronici cea mai larg răspândită formă constructivă de filet în tehnica automatizărilor. Carcasa robustă din metal facilitează detectarea fiabilă a obiectelor în mediul industrial dur. Aparatele se remarcă prin distanțe de detectare și raze de acțiune mari, stabilitate pe termen lung și frecvență de comutare ridicată. Obturarea precisă a fundalului la senzorii optici retro-reflexivi împiedică o comutare neintenționată a senzorilor și în cazul aplicațiilor solicitante.

Sortimentul cuprinde bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive și senzori optici retro-reflexivi, fiecare cu sau fără posibilitate de reglare. În aplicațiile solicitante, senzorii pot fi reglați precis în funcție de aplicație fie cu potențiometru, fie prin apăsarea tastelor. La senzorii optoelectronici cu modul Teach, distanțele de detectare resp. razele de acțiune, intercalarea perioadelor de lumină și întuneric cât și obturarea fundalului în cazul senzorilor optici retro-reflexivi pot fi reglate simplu și confortabil prin intermediul tastelor.

Un sortiment cuprinzător de componente de sistem facilitează fixarea sigură și montajul simplu al senzorilor.