Distanța de comutare reglabilă a senzorilor capacitivi de până la 60 mm facilitează o flexibilitate maximă la montaj și, simultan, o rezervă de lucru mare. Forma constructivă rectangulară în carcasă din plastic este adecvată în mod special pentru monitorizarea cupelor elevatoarelor.
Sistemul electronic rezistent la perturbații împiedică comutările eronate ale senzorilor (de ex. declanșat din cauza perturbațiilor convertizorului de frecvență).
Senzorii dispun de o incintă de conectare, un cablu de racordare sau un conector cu fișă M12.