1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori capacitivi
  5. Utilizare in industria materialelor plastice

Senzori capacitivi - Utilizare in industria materialelor plastice

  • Ajustare facilă în aplicație cu ajutorul unui buton
  • Versiuni cu detectare automată a sarcinilor de ieșire PNP sau NPN
  • Opțiune de selectare normal închis vs. normal deschis
  • Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
  • Rezistent la descărcare electrostatică


Utilizarea în industria plasticului

În toate domeniile unde se transportă și se prelucrează granule din material plastic, senzorii capacitivi monitorizează nivelurile de umplere - fie cele din conducte și silozuri, fie prin geamurile de vizitare ale stațiilor de încărcare pentru utilaje de turnare prin injecție. Pentru aceasta senzorul trebuie să detecteze în mod fiabil un spectru larg de materiale plastice. Pe de o parte, acest lucru se referă la materiale diferite, umidități reziduale și temperaturi, pe de altă parte granulația și suprafețele materiilor prime variază semnificativ. Variantele cu IO-Link permit definirea limitelor de toleranță în jurul punctului de comutare reglat.

Conceptul de operare facilitează compararea și setarea funcției de ieșire cu numai o apăsare a unei taste. Recunoașterea automată a sarcinii simplifică conectarea la sistemele de comandă uzuale din comerț.