• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki analityczne
  2. Czujnik przewodności LDL

Wykorzystanie czujników przewodności do zapewnienia jakości i zwiększenia wydajności

Gruppenfoto LDL-Familie

Wartość przewodności wskazuje, jak dobrze materiał przewodzi prąd elektryczny. W branży wodociągowej, spożywczej i napojów, a także w innych sektorach, wartość ta jest wykorzystywana jako ważny parametr pomiarowy w zapewnianiu jakości. Przyczynia się ona na przykład do optymalizacji procesów CIP lub monitorowania jakości wody ultraczystej. Co więcej, przewodność może być również wykorzystywana jako wskaźnik separacji faz.

Zagadnienia

Zalety produktu

Kompaktowa konstrukcja bez dodatkowej jednostki analizującej
Kompaktowa seria LDL łączy jednostkę analizującą i element pomiarowy w jednej obudowie. Zapewnia to więcej miejsca w szafie sterowniczej i znacznie zmniejsza złożoność instalacji. Ponadto nie jest wymagany kosztowny kabel danych między elementem pomiarowym a jednostką analizującą.
Standardowe złącze M12 zamiast podatnego na błędy dławika kablowego
Standardowe złącze M12 przekonuje nas swoją absolutną ochroną przed wnikaniem, jednocześnie wytrzymując trudne warunki w środowiskach higienicznych. Co więcej, błędy podczas podłączania przewodów w komorze zaciskowej są wykluczone.
Odporna konstrukcja dla środowisk higienicznych i przemysłowych
W pełni spawana obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69K i brak uszczelek, które z czasem mogą stać się porowate, przekonuje w zastosowaniach higienicznych. Z drugiej strony czujnik wykonany z polipropylenu jest zawsze odpowiedni, gdy czujniki metalowe mają tendencję do korodowania wykonując daną funkcję. Może się tak zdarzyć na przykład w zasolonej atmosferze.
Elastyczne opcje adapterów
Różnorodność adapterów ułatwia integrację czujnika poprzez modernizację lub w nowych instalacjach. Dzięki przyłączu procesowemu G 1/2" dotyczy to już rur o małych średnicach, począwszy od DN25.
Podłącz i pracuj z IO-Link
Czujnik jest gotowy do pracy: wystarczy wyjąć LDL z opakowania i podłączyć. Przewodność w medium jest niezawodnie określana od razu.
Darmowy certyfikat fabryczny do każdego czujnika przewodności
Certyfikat fabryczny jest dołączony do wszystkich czujników przewodności LDL. Można go pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej wraz z numerem seryjnym czujnika.

Podłączenie do systemu

Nasze czujniki przewodności

LDL100

Czujnik LDL100 to właściwy wybór do identyfikacji faz procesu. Rozróżnianie mediów i wynikająca z tego identyfikacja faz procesu odgrywa decydującą rolę, zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Środki czyszczące, woda płucząca i produkty w rurach procesowych mają różne wartości przewodności i dlatego mogą być łatwo i niezawodnie wykrywane przez LDL100. Zapewnia to jednoznaczne śledzenie przez cały czas.

LDL2xx

Czujniki przewodności LDL2xx są właściwym rozwiązaniem do precyzyjnego monitorowania CIP lub dozowania środków czyszczących w czyszczeniu części. Odbywa się to z wysoką precyzją w całym zakresie pomiarowym od 100 µS/cm.

LDL101

Czujnik przewodności LDL101 to właściwy wybór, gdy czystość wody ma kluczowe znaczenie dla jakości produktu lub niezawodności procesu. Czujnik wykrywa przewodność wody od wartości 0,04 μs/cm. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w filtracji wody, gdzie używana jest woda oczyszczona na wszystkich poziomach. Możliwe zastosowania to uzdatnianie wody, czyszczenie części i krytyczne systemy zasilania (woda chłodząca).

LDL400

Właściwości materiałowe LDL400 sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań, w których czujniki metalowe mają tendencję do korozji. Mogą to być na przykład zastosowania z solanką lub słonym powietrzem otoczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu od 100 do 2 000 000 µS/cm, czujnik nadaje się do wielu zastosowań. Między innymi może być stosowany na prawie każdym etapie uzdatniania wody. Czujnik spełnia również wysokie wymagania przemysłu morskiego i jest certyfikowany zgodnie z normą DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Przegląd obszarów zastosowań

Pomoc w wyborze: Przegląd czujników przewodności i ich zakresów pomiarowych

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

  • Pomiary pozbawione niedokładności, które występują w przypadku transmisji analogowej w wyniku wielokrotnej konwersji cyfrowej i analogowej
  • Wartość przewodności i temperatury: dwie wartości w jednym punkcie pomiarowym
    • wymagana mniejsza liczba punktów pomiarowych
    • niższy koszt początkowy
  • Pomiar z wysoką rozdzielczością bez skalowania
  • Monitorowanie jakości dzięki:
    • ciągłe wyświetlanie stanu urządzenia
    • histogram godzin pracy
    • wewnętrzna pamięć dla min. i maks. wartości przewodności/temperatury
  • Urządzenia zastępcze mogą być wykrywane i automatycznie konfigurowane przez urządzenie nadrzędne IO-Link

Czy wiesz, że?

W przypadku konwencjonalnego wyjścia analogowego duży zakres pomiarowy jest skalowany do 4...20 mA. W rezultacie często nie można bezpośrednio wykryć najmniejszych zmian przewodności. Może to prowadzić do niewykrycia pozostałości chemikaliów w wodzie do płukania lub produktach, a w najgorszym przypadku nawet do wycofania produktu z rynku. Jednak w przypadku IO-Link rozdzielczość wartości przewodności jest zawsze skalowana odpowiednio do używanego zakresu pomiarowego, dzięki czemu zawsze gwarantowana jest najwyższa możliwa dokładność.

Porównanie rozdzielczości IO-Link i sygnałów analogowych w µS/cm

Zakres pomiarowy
[ µS /cm]
Rozdzielczość IO-Link Analogowa karta wejściowa PLC
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1 000 1 0,1 1 1 0,3
< 10 000 1 1 1 3
< 100 000 10 10 10 25
< 500 000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* Zakres pomiarowy LDL100 jest ograniczony do 15 000 µS/cm.

Instrukcje montażu czujników przewodności