- Czujniki analityczne
- Czujnik wilgotności powietrza LDH
Zalety i technologia czujnika wilgotności powietrza
Zapewnienie idealnego klimatu dla procesów technologicznych
- A może by tak przed włączeniem sterowników elektronicznych upewnić się, że nie ma ryzyka zwarć spowodowanych nadmierną wilgotnością?
- Co powiesz na to, aby zawsze mieć oko na warunki klimatyczne otoczenia i w ten sposób niezawodnie zapewnić jakość swojego produktu?
Czujnik wilgotności powietrza LDH29x stale monitoruje warunki klimatyczne otoczenia, chroniąc w ten sposób proces i sterowniki elektroniczne przed nadmierną wilgotnością i temperaturą.
Zalety IO-Link
Jakie wartości dostarcza LDH29x przez IO-Link?
- 2 wartości procesowe, wilgotność i temperatura, jednym przewodem
- Zapisane minimalne i maksymalne wartości temperatury i wilgotności
- Dane diagnostyczne, takie jak godziny pracy i cykle włączania
- Histogram wilgotności i temperatury
- Łatwa wymiana czujnika – parametry są ustawiane automatycznie po podłączeniu do mastera IO-Link
Technologia
Jak czujnik określa wilgotność powietrza
- Wilgotność jest mierzona za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego składającego się z dwóch elektrod (kondensatora), do których przyłożone jest napięcie. Pomiędzy dwoma elektrodami znajduje się materiał dielektryczny, który jest w stanie absorbować wilgoć.
- Stała wymiana substancji pomiędzy materiałem dielektrycznym a powietrzem atmosferycznym zapewnia równowagę pomiędzy elementem pomiarowym a mierzonym powietrzem.
- Jeśli zmienia się zawartość wilgoci w otaczającym powietrzu, to w ten sam sposób zmienia się zawartość wilgoci w materiale dielektrycznym. To z kolei prowadzi do zmiany pojemności kondensatora, co pozwala na określenie bieżącego poziomu wilgotności.