- Czujniki analityczne
- Czujnik przewodności LDL
- Innowacje
- Czujnik przewodności wykonany z polipropylenu
Czujnik przewodności wykonany z polipropylenu
LDL400 to polipropylenowa wersja sprawdzonego indukcyjnego czujnika przewodności LDL2xx firmy ifm. Jego właściwości materiałowe sprawiają, że jest to idealny wybór do zastosowań, w których czujniki metalowe mają tendencję do korozji: Dla LDL400 nie stanowi problemu bezpośredni kontakt z zasolonym powietrzem otoczenia lub innymi agresywnymi, kwaśnymi, lub zasadowymi mediami. Czujnik spełnia również wysokie wymagania przemysłu morskiego i jest certyfikowany zgodnie z normą DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Więcej informacji o czujniku przewodności
Zalety produktu
Obudowa z polipropylenu odporna na agresywne środowisko
Obudowa z polipropylenu sprawia, że jest to idealny wybór do zastosowań, w których czujniki metalowe mają tendencję do korozji. Nie stanowi problemu bezpośredni kontakt z zasolonym powietrzem otoczenia lub innymi agresywnymi, kwaśnymi, lub zasadowymi mediami.
Szeroki zakres pomiarowy oznacza, że może być używany w niemal każdym zastosowaniu związanym z uzdatnianiem wody
Czujnik w sposób ciągły mierzy przewodność medium w zakresie od 100 do 2 000 000 μS/cm i podaje ją jako wartość cyfrową lub analogową z kompensacją temperatury. Ponadto, procentowe stężenie NaCl w ultraczystej wodzie może być dostępne acyklicznie.
Certyfikowany dla przemysłu morskiego
Dzięki swoim właściwościom materiałowym czujnik idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle morskim i jest certyfikowany zgodnie z normą DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Sprawia to, że czujnik jest idealnym wyborem do zastosowań związanych z uzdatnianiem wody na statkach.
Kompaktowa konstrukcja bez dodatkowego przetwornika pomiarowego
Kompaktowa konstrukcja łączy przetwornik i element pomiarowy w jednej obudowie. Zapewnia to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej i znacznie zmniejsza złożoność instalacji. Ponadto nie jest wymagany kosztowny kabel danych między elementem pomiarowym a przetwornikiem.
Zastosowania
Uzdatnianie wody - filtracja i odsalanie
Czujnik w sposób ciągły mierzy przewodność medium w zakresie od 100 do 2 000 000 µS/cm. Oznacza to, że czujnik LDL400 może być stosowany uniwersalnie w prawie każdym możliwym zastosowaniu uzdatniania wody i jako wskaźnik jakości wody.
Czujnik spełnia również wysokie wymagania przemysłu morskiego i jest certyfikowany zgodnie z normą DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Hodowla ryb - utrzymywanie ekosystemu w równowadze
W hodowli ryb wrażliwe ekosystemy muszą być precyzyjnie kontrolowane, aby umożliwić udaną i zrównoważoną hodowlę. Jeśli system straciłby równowagę, spowodowałoby to utratę całego stada hodowlanego i zastój w hodowli.
Stężenie soli w wodzie, które jest istotną zmienną pomiarową, można wiarygodnie określić w dowolnym momencie za pomocą czujnika LDL400 poprzez przewodność.
Rolnictwo wertykalne - sprawdzanie stężenia minerałów
Aby zoptymalizować wzrost rośliny, konieczne jest nie tylko określenie i przestrzeganie wymagań wodnych, ale także sprawdzenie stężenia minerałów w wodzie.
Czujnik LDL400 można wykorzystać do pomiaru tego stężenia i sprawdzenia, czy odpowiada ono wymaganiom. Zapewnia to optymalne zaopatrzenie roślin.
Podłączenie do systemu
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
- Transparentne procesy produkcyjne
Ciągłe monitorowanie przewodności i temperatury pozwala na stałą kontrolę procesu. Ponadto stężenie procentowe NaCl w ultraczystej wodzie może być dostępne acyklicznie. - Łatwa konfiguracja, nawet zdalna
Czujnik przewodności można szybko i łatwo skonfigurować za pośrednictwem IO-Link - zdalnie lub w trakcie procesu. Nie jest wymagany żaden dodatkowy przetwornik. - Rejestrowanie i symulacja wartości procesowych i zdarzeń
Oprócz wyświetlania i rejestrowania wartości procesowych różne zdarzenia mogą być również rejestrowane i symulowane za pośrednictwem IO-Link. - Tworzenie i przywracanie kopi zapasowej
Planujesz wymianę urządzenia? Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania automatycznie tworzy kopie zapasowe i przywraca zestawy parametrów, ułatwiając wymianę urządzenia - wystarczy wymienić tylko urządzenie.