• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przegląd
  2. mobile IoT

mobile IoT: rozwiązanie chmurowe dla maszyn mobilnych

Mobilna bramka IoT CR1058 firmy ifm i mobilny pakiet IoT

Dzięki mobile IoT korzyści płynące z cyfryzacji stają się rzeczywistością również w przypadku maszyn mobilnych. Monitorowanie wydajności floty maszyn, planowanie konserwacji w oparciu o potrzeby i bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania - mobilny IoT robi to wszystko.

W skrócie: Dzięki mobilnemu IoT możesz w pełni wykorzystać swoją flotę maszyn.

Aplikacja mobile IoT to w pełni zintegrowane, skalowalne rozwiązanie typu end-to-end, składające się ze sprzętu i oprogramowania. Sprzęt utrzymuje dialog między maszyną a oprogramowaniem w chmurze, gdzie informacje ze wszystkich podłączonych do sieci maszyn są zbierane centralnie. Umożliwia to sprawdzenie dokładnego stanu i lokalizacji maszyny w dowolnym momencie. Podobnie, można skutecznie dystrybuować aktualizacje oprogramowania do floty za pośrednictwem mobilnej chmury IoT.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązania do ciągłej analizy i optymalizacji prototypów w rzeczywistych testach terenowych, do skuteczniejszego planowania i przygotowania zarządzania flotą wynajmu, czy też do ustanowienia przekonującej obsługi posprzedażnej, mobilny IoT jest właściwym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań.
Dostępny jest również portal danych, umożliwiający wizualizację i doskonały przegląd wszystkich zebranych danych i przypadków użycia.

5 prostych kroków do lepszego przeglądu i wydajności

Mobilny IoT to idealnie dopasowane połączenie sprzętu i oprogramowania, które oferuje użytkownikowi wysoki stopień elastyczności. Cyfryzacja maszyn mobilnych to pestka. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej mobilnej bramki IoT i opcji połączenia. Urządzenie jest następnie aktywowane online i wybierana jest odpowiednia umowa dotycząca danych i/lub usług. Ponieważ każda maszyna i każdy przypadek zastosowania jest inny, oferowane są tutaj różne opcje. Następnie można skonfigurować aplikację i wykorzystać zalety mobilnego IoT.

1. Sprzęt

Znajdź idealną
mobilną bramę IoT dla swojego urządzenia

2. Kabel

Wybierz odpowiedni kabel połączeniowy dla swojej aplikacji

3. Aktywacja

Aktywacja bramki i konfiguracja urządzenia

4. Usługi cyfrowe

Wybór usługi cyfrowej do zarządzania danymi i/lub zdalnego dostępu.

5. Gotowe do wykorzystania

Wykorzystaj zalety mobilnego rozwiązania IoT

Szczegóły mobilnej bramki IoT

Zalety produktu mobilnej bramki IoT

Niezawodne zarządzanie

Dzięki mobilnemu IoT można zarządzać poszczególnymi komponentami, złożonymi maszynami, a nawet całą flotą i konfigurować je indywidualnie.

Połączenie bezprzewodowe

Mobilny IoT umożliwia szybkie, proste i bezpieczne zdalne połączenie z maszyną.

Dopasowane

Sprzęt i rozwiązanie chmurowe są idealnie dopasowane i umożliwiają proste wdrożenie całego systemu.

Przejrzysta struktura - wszystko w jednym miejscu

Dzięki mobilnemu portalowi IoT DataPortal wszystkie istotne dane maszyn mogą być gromadzone, analizowane i wizualizowane cyklicznie.

Opis systemu

Koparka z mobilną bramką IoT ifm CR3171

Niezależnie od tego, czy chodzi o sieć komórkową, czy Wi-Fi, mobilny IoT oferuje optymalnie dopasowane kompleksowe rozwiązanie składające się ze sprzętu i oprogramowania dla maszyn mobilnych. Po stronie sprzętowej wymagana jest mobilna brama IoT dostosowana do architektury maszyny. Brama komunikuje się z mobilnym pakietem IoT Suite lub portalem DataPortal. Do komunikacji maszyna-maszyna można wykorzystać moduł CANwireless.

Dzięki mobilnemu IoT konserwacja oparta na potrzebach może być planowana i przygotowywana w ukierunkowany sposób. Nie wszystkie czynności konserwacyjne lub rozwiązywanie problemów wymagają interwencji na miejscu - mobilne rozwiązanie IoT oferuje wygodę zdalnego dostępu w celu aktualizacji lub zmiany oprogramowania, parametrów i konfiguracji. Zdalny dostęp jest nie tylko wygodny, ale także znacząco przyczynia się do oszczędności kosztów.

Zarządzanie zasobami, zdalny dostęp i przegląd telematyki

Przykłady zastosowania

FAQ

Produkty