- Przegląd
- ecomatRelay
ecomatRelay - więcej niż tylko rozszerzenie I/O
Przekaźniki ecomatRelays są idealnymi rozszerzeniami dla specjalnych aplikacji lub elastycznie podłączanych wejść/wyjść. Niezależnie od przekaźnika lub zastosowania, wszystkie przekaźniki ecomatRelays posiadają certyfikat E1, są odporne na wibracje, posiadają stopień ochrony IP 67 - krótko mówiąc, zostały zaprojektowane od A do Z do użytku w maszynach mobilnych.
Dzięki implementacji protokołu CANopen, wszystkie produkty z rodziny ecomatRelay mogą być niezwykle efektywnie zintegrowane z koncepcją sterowania. Mapując zmienne, integrację można wykonać w kilku prostych krokach; Zdecentralizowana architektura może również wykazać swoje zalety, nie sprawiając wrażenia oddzielnych urządzeń podczas programowania.
Dzięki ecomatRelays do systemu można oczywiście dodać zwykłe wejścia i wyjścia. Można jednak również mapować specjalne aplikacje. Na przykład ecomatRelay / 1H10A (CR3025) posiada mostek H sterowany PWM. Oznacza to, że silniki DC mogą być sterowane za pomocą tylko dwóch zmiennych. Jedna zmienna określa wartość docelową, a druga kierunek obrotu. Ale to nie wszystko - wyjścia mostka H mogą dostarczyć do 10 A.
Prosta integracja
Dzięki integracji CANopen, zdecentralizowane przekaźniki ecomatRelays można zintegrować z koncepcją sterowania w zaledwie kilku krokach.
Zdecentralizowane rozszerzenie wejść/wyjść
Proste rozszerzenie dla wejść i wyjść Niezależnie od tego, czy jest to standard, wariant produktu czy modernizacja, przekaźniki ecomatRelays są zawsze idealnym dodatkiem.
Zastosowania specjalne
ecomatRelays z łatwością spełnia nawet złożone lub specjalne wymagania. Wejścia cyfrowe lub analogowe, wyjścia sterowane PWM, mostki H, a nawet wyjścia wysokoprądowe - przekaźniki ecomatRelays potrafią wszystko!
Wytrzymała
Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiemu stopniowi ochrony (IP 67) i obsłudze zasilaczy pokładowych 12 V i 24 V, przekaźniki ecomatRelays doskonale nadają się do stosowania w maszynach mobilnych.