- Przegląd
- Czujniki do maszyn mobilnych
- Czujniki położenia
Czujniki położenia dla maszyn mobilnych
Kluczowym wymogiem do zastosowania w maszynach mobilnych jest niezawodne wykrywanie pozycji i części maszyn. W przeciwieństwie do urządzeń do automatyki przemysłowej, wymagania stawiane czujnikom do zastosowań mobilnych są znacznie wyższe. Ponieważ są one instalowane w odsłoniętych miejscach, muszą być odporne na trudne warunki środowiskowe, takie jak pogoda i brud. Co więcej, czujniki te muszą być odporne na wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normami motoryzacyjnymi.
Wyjątkowa odporność
Czujniki do maszyn mobilnych z łatwością wytrzymują kurz, wilgoć, ekstremalne temperatury, wstrząsy i wibracje.
Wytrzymałość temperaturowa -40...85 °C
Czujniki przeznaczone do ciężkich maszyn roboczych doskonale sprawdzają się zarówno w bardzo niskich temperaturach (przy oblodzeniach), jak i na przykład w pobliżu gorących silników.
Odporność na zanieczyszczenia i warunki środowiskowe
Dzięki bezdotykowej zasadzie pomiaru, czujniki bezbłędnie pracują w kurzu, deszczu lub mgle.
Homologacja E1
Wiele czujników spełnia surowe wymagania certyfikacji E1. Zapewnia to ich przydatność do stosowania w pojazdach i maszynach mobilnych, gdzie obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.
Oprócz czujników zaprojektowanych specjalnie dla maszyn mobilnych, nasze portfolio obejmuje szeroką gamę innych czujników położenia stosowanych w tej dziedzinie, takich jak:
Czujniki ultradźwiękowe ➜ Czujniki fotoelektryczne ➜ Czujniki do siłowników hydraulicznych ➜ Czujniki pojemnościowe ➜