- Przegląd
- ecomatController
ecomatController: Wydajne sterowniki mobilne - bezpieczne i niezabezpieczone
Kontrola wielu wejść i wyjść ze stabilną i niezawodną najwyższą wydajnością nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach? Nie stanowi to problemu dla sterowników ifm ecomatControllers.
Ciepło, zimno, brud lub ciągłe wibracje - maszyny mobilne są często narażone na ekstremalne warunki środowiskowe. Trudne warunki są wyzwaniem dla wszystkich zastosowanych komponentów, ale nie stanowią problemu dla ecomatController. Kompaktowa i wytrzymała metalowa obudowa optymalnie chroni sterownik przed czynnikami zewnętrznymi.
Jest on doskonale chroniony na zewnątrz, a wewnętrzne właściwości sterownika są również imponujące. Podczas gdy wydajne 32-bitowe mikrokontrolery zapewniają bardzo krótkie czasy cyklu, żaden program aplikacji nie jest zbyt złożony dla dużej pamięci programu. Sterowniki ecomatControllers obsługują również złożone algorytmy w sposób niezawodny i bezproblemowy.
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV - szybko i łatwo
Wszystkie wersje bezpieczeństwa ecomatController posiadają certyfikaty bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) i AgPL d (ISO 25119). Dwa niezależne sterowniki w jednym urządzeniu - jeden dla standardowych, a drugi dla aplikacji bezpieczeństwa, umożliwiają prostą i wydajną implementację nawet złożonych koncepcji bezpieczeństwa. Zapewnienie certyfikowanych przez TÜV bibliotek bezpieczeństwa i bloków funkcyjnych również zmniejsza ilość programowania i dokumentacji wymaganej dla funkcji bezpieczeństwa.
Moc
Dzięki zintegrowanemu 32-bitowemu kontrolerowi, dużej pamięci roboczej i łączności CAN, ecomatController jest potężnym, wszechstronnym urządzeniem.
Wytrzymała
Odporny na wibracje, wilgoć i ekstremalne temperatury otoczenia, idealnie nadaje się do stosowania w maszynach mobilnych dzięki stopniowi ochrony IP 65 / IP 67.
Niezawodność
Wersje do różnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Łatwość obsługi
Sterowniki ecomatController można łatwo i wygodnie programować za pomocą CODESYS 3.5 zgodnie z normą IEC 61131-3. Już samo to pozwala zaoszczędzić czas, a dostarczone biblioteki funkcji gwarantują zwiększenie wydajności.
Elastyczność
Konfigurowalne porty I/O: cyfrowe, analogowe, PWM
Sterownik ecomatController jest sercem maszyny mobilnej. Umieszczony bezpośrednio w swoim elemencie na zewnątrz maszyny lub ukryty poza zasięgiem wzroku w szafie sterowniczej, stale zapewnia najwyższą wydajność. Dzięki maksymalnie 124 konfigurowalnym wejściom i wyjściom idealnie nadaje się również do złożonych zastosowań.
Oprócz cyfrowych wejść i wyjść, wszystkie sterowniki ecomatController posiadają również porty analogowe. A co, jeśli trzeba działać szybko? Nie stanowi to problemu dla wytrzymałych sterowników mobilnych - wejścia mogą być również wykorzystywane do szybkich sygnałów o częstotliwości do 30 kHz. Wszystkie wejścia i wyjścia są niezawodnie chronione przed awariami i przeciążeniami, aby zapewnić, że nic nie pójdzie źle, nawet w przypadku poważnych wyzwań.
Wszystkie sterowniki ecomat posiadają również kilka interfejsów CAN. Dane mogą być przesyłane do zdecentralizowanych modułów wejść/wyjść (np. ioControl) lub solidnego interfejsu HMI (np. ecomatDisplays) za pośrednictwem tych interfejsów przy użyciu protokołu CANopen. Sterowniki ecomatController mogą być również używane jako bramki, ponieważ posiadają one kilka interfejsów CAN, pozwalając na przykład na przetwarzanie danych steruji diagnostycznych z silników bezpośrednio przez protokół SAE-J1939. Za pośrednictwem dwóch interfejsów Ethernet można nie tylko szybko wykonywać zadania serwisowe i konserwacyjne, ale także korzystać z wybranych protokołów, takich jak TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP i niestandardowych fragmentów CIP Safety.