- Przegląd
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: Solidny interfejs HMI do użytku w maszynach mobilnych
Wysoka rozdzielczość wyświetlacza, wygodne programowanie i maksymalna łączność: to rodzina wyświetlaczy ecomatDisplay. Wytrzymałe interfejsy HMI (Human Machine Interfaces) są zoptymalizowane do użytku w kabinach i na zewnętrznych obszarach maszyn mobilnych i idealnie nadają się do użytku w trudnych warunkach. Wytrzymałe panele HMI oferują najlepszą możliwą czytelność zarówno w bardzo jasnym, jak i ciemnym otoczeniu i są optymalnie chronione przed wilgocią dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP65 / IP67) i optycznemu łączeniu. Zintegrowany wysokowydajny sterownik PLC jest swobodnie programowalny za pomocą CODESYS 3.5 lub Qt, oferując użytkownikowi maksymalną elastyczność, a także niezawodne wykonywanie zadań wizualizacji i obsługi.
Szeroka gama interfejsów, takich jak CAN, analogowe wideo, USB 2.0 i Ethernet, zapewnia maksymalną łączność. Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia również znakowanie czasem danych dziennika w celu lepszej identyfikowalności.
Mróz, upał, kurz, wibracje, woda i lód nie odstraszają wyświetlaczy ecomatDisplays. Zewnętrzne cechy solidnych interfejsów HMI również mają się czym pochwalić. Odlewana metalowo-aluminiowa obudowa i hartowana przednia szyba są w stanie wytrzymać nawet ekstremalne warunki zewnętrzne. Wytrzymałe panele HMI mogą być używane z ustalonym systemem montażu RAM lub jako urządzenia wbudowane. Niezależnie od tego, czy jest używany w trybie pionowym, czy poziomym, wyświetlacz ecomatDisplay jest po prostu imponujący w każdej pozycji.
Wysoka rozdzielczość
Wytrzymały wyświetlacz HMI o wysokiej rozdzielczości oferuje do 16,7 miliona kolorów i optymalną czytelność nawet w jasnym i ciemnym otoczeniu dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła (do 1100 cd/m2 lub możliwość przyciemnienia do 1%).
W pełni funkcjonalne sterowanie
Potężny wielordzeniowy procesor umożliwia wyświetlanie grafiki o wysokiej rozdzielczości w wysokiej jakości oraz niezawodne przetwarzanie funkcji urządzenia i programu aplikacji.
Dostosowane
4,3", 5", 7", 10", 12" lub 12,3" - przyciski, ekran dotykowy lub tylko wyświetlacz - format pionowy lub poziomy - montaż wpuszczany lub powierzchniowy - solidne interfejsy HMI z rodziny ecomatDisplay oferują odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania.
Komunikacja
Niezależnie od tego, czy jest to CAN, Ethernet czy USB, dzięki szerokiej gamie zintegrowanych protokołów, wyświetlacze ecomatDisplays komunikują się bez wysiłku, gwarantując tym samym elastyczność sieci.
Elastyczny i modułowy
Niezależnie od tego, czy wymagana jest wersja z ekranem dotykowym czy przyciskami - wszystkie wytrzymałe interfejsy HMI można załadować z tym samym oprogramowaniem układowym i aplikacją. Oznacza to, że urządzenia mogą być elastycznie wybierane i używane zgodnie z wymaganiami bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub programowania.
Jako serce mobilnej maszyny, wyświetlacz ecomatDisplay ma prawdziwy talent do komunikacji. Dostępne są wersje z ekranem dotykowym i/lub klawiaturą RGB dla wygodnej obsługi. Jeśli wyświetlacz ecomatDisplay jest używany tylko do wyświetlania informacji, odpowiednie modele są również dostępne bez żadnych funkcji wejściowych.
Dzięki wielu różnym czujnikom systemowym, takim jak czujnik światła, funkcje mogą być wygodnie monitorowane i obsługiwane. Na przykład, możliwe jest automatyczne dostosowanie jasności lub szybki i łatwy odczyt napięcia na pokładzie.
Wyświetlacz ecomatDisplay jest również prawdziwie wszechstronny, jeśli chodzi o komunikację. Obsługa szerokiej gamy protokołów komunikacyjnych, takich jak serwer/klient Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokoły Ethernet TCP/UDP, zmienne sieciowe przez Ethernet lub USB, OPC UA, Profibus i EtherCAT, zapewnia płynną komunikację z innymi interfejsami.
Użytkownik ma również dostęp do przeglądarki plików PDF oraz odtwarzaczy wideo i audio. Podczas gdy odtwarzacz wideo i przeglądarka plików PDF odgrywają szczególnie ważną rolę w zakresie wsparcia, diagnostyki i konserwacji, odtwarzacz audio może być używany na przykład do ostrzeżeń głosowych, wspierając w ten sposób użytkownika bezpośrednio podczas pracy maszyny. Ponadto generator kodów QR może być wykorzystywany do dostarczania wysokiej jakości informacji pomocniczych.
Wiele maszyn mobilnych pracuje w pobliżu ludzi, zwierząt i innych maszyn. Funkcje kamery mają kluczowe znaczenie dla maksymalizacji bezpieczeństwa podczas pracy. Wyświetlacz ecomatDisplay spełnia te specjalne wymagania dzięki dynamicznej integracji kamer do wykrywania osób i monitorowania obszaru operacyjnego. Dynamiczna integracja kamer jest dostępna zarówno dla kamer analogowych, jak i cyfrowych i obejmuje między innymi funkcję nakładania. Oznacza to, że ostrzeżenia mogą być wyświetlane bezpośrednio na obrazie z kamery, aby odpowiednio wcześnie ostrzec operatora maszyny. Wszystkie te cechy i funkcjonalności sprawiają, że wyświetlacze ecomatDisplays są prawdziwymi wszechstronnymi urządzeniami, które idealnie nadają się do użytku w maszynach mobilnych.