- Przegląd
- mobile IoT
- Pakiety serwisowe i sprzęt
Pakiety usług mobilnych IoT oraz hardware
Dzięki usługom cyfrowym firmy ifm oraz elastycznym modelom umów możesz zapewnić sobie zintegrowaną i przyszłościową infrastrukturę maszynową. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdalny dostęp, zarządzanie danymi czy monitoring stanu – wybierz dokładnie te funkcje, których potrzebujesz.
Pełna kontrola zdalna – dzięki odpowiednim technologiom
Bezpieczny i wydajny zdalny dostęp do maszyn ma dziś kluczowe znaczenie dla ograniczenia przestojów, optymalizacji procesów konserwacyjnych oraz zwiększenia wydajności floty. Dzięki rozwiązaniom firmy ifm w zakresie zdalnego dostępu oferujemy technologie precyzyjnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Oszczędność czasu: Serwisant może od razu przystąpić do dokładnej diagnostyki usterki bez konieczności przyjazdu na miejsce oraz przeprowadzić prace związane z konserwacją zdalnie.
Efektywność kosztowa: Nie ma już potrzeby organizowania kosztownych wizyt na miejscu, co pozwala ograniczyć koszty podróży. Ponadto konserwacja zapobiegawcza pozwala maksymalnie zwiększyć dostępność maszyn.
Elastyczność: Szeroki wybór opcji dostępu, które można płynnie zintegrować z istniejącą infrastrukturą.
Zrównoważony rozwój: Ograniczenie konieczności przeprowadzania konserwacji na miejscu pozwala zmniejszyć ślad ekologiczny.
- Wybierz technologię zdalnego dostępu, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, i zmaksymalizuj wydajność swojej floty maszyn.
Wydajne i bezpieczne
Dzięki ifm remoteConnect zyskujesz kompleksowe rozwiązanie oparte na sieci Ethernet, zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do Twoich maszyn i systemów. Ta innowacyjna platforma pozwala w prosty sposób zarządzać maszynami i konfigurować je, a jednocześnie zmienia sposób wykonywania usług serwisowych i konserwacyjnych.
Bezpieczny dostęp: Połączenie szyfrowane od początku do końca zapewnia niezawodną ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Scentralizowane zarządzanie w chmurze zapewnia bezpieczny dostęp zdalny, a poufne dane pozostają w organizacji. W ten sposób spełniasz najwyższe standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Szybka i łatwa praca: Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że praca jest łatwa i wydajna, nawet bez rozległej wiedzy informatycznej. Płynna integracja z istniejącymi systemami oraz przejrzysta nawigacja zapewniają natychmiastową wydajność – w tym bezpośredni dostęp do pomocy technicznej na żądanie, rozwiązywania problemów i aktualizacji oprogramowania.
Większa prędkość: Technologia WireGuard zapewnia wyjątkowo szybki transfer danych w zastosowaniach, w których liczy się każda sekunda, oraz przy przesyłaniu dużych ilości danych.
Kompleksowy transfer danych: Dzięki remoteConnect możesz sprawnie przesyłać duże zbiory danych – to idealne rozwiązanie do przesyłania plików, aktualizacji oprogramowania i wprowadzania złożonych zmian w konfiguracji.
Wizualizacja w czasie rzeczywistym: Zintegrowane pulpity nawigacyjne i interfejsy graficzne zapewniają przejrzysty wgląd w stan maszyn i urządzeń – zawsze i wszędzie.
Skalowalność i przyszłościowość: Platforma jest łatwo skalowalna i stanowi doskonałą podstawę do długoterminowej transformacji cyfrowej.
Zwiększona wydajność: Ograniczenie liczby wizyt na miejscu, skrócenie czasu reakcji i maksymalna dostępność maszyn.
| Usługi i szczegóły umowy | |
|---|---|
| Okres obowiązywania / okres dostępu | 7 dni |
| Odnowienie | brak |
| Rodzaj dostępu | nieograniczona liczba sesji w trakcie trwania umowy |
| Zastosowanie do zawarcia umowy | specyficzne dla danego urządzenia |
| Numer artykułu z obsługą sieci komórkowej | CZ0121 |
| Numer artykułu bez łączności komórkowej | CZ0120 |
| Obsługiwany hardware | CR3171 |
Komunikacja na żywo: Protokół CAN umożliwia szybką transmisję danych, co pozwala na precyzyjne i terminowe wykrywanie usterek oraz usuwanie błędów bezpośrednio na maszynie.
Odporność: Technologia ta jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach.
Integracja: System CAN można płynnie zintegrować z istniejącymi architekturami maszyn, zwłaszcza w przypadku zastosowań modernizacyjnych.
Elastyczność: Nadaje się do zastosowań tymczasowych lub specjalnych, w których wdrożenie rozwiązania Ethernet nie jest możliwe.
Zdalny dostęp przez CAN (CODESYS 2.3) – usługi i warunki umowy
| Usługi i szczegóły umowy | |
|---|---|
| Warunki i szczegóły umowy | 30 dni |
| Odnowienie | brak |
| Rodzaj dostępu | nieograniczona liczba sesji w trakcie trwania umowy |
| Czas trwania sesji | 1 sesja = 4 godziny |
| Zastosowanie do zawarcia umowy | specyficzne dla danego urządzenia |
| Środowisko programistyczne | CoDeSys v2.3 |
| Numer artykułu z obsługą sieci komórkowej | CZ0106 |
| Obsługiwany hardware | CR3146orazCR3158 |
Dostosowanie do Twojej floty pojazdów
Nasze pakiety usług w zakresie zarządzania danymi zawierają wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie, bezpiecznie i w sposób skalowalny wykorzystywać dane z urządzeń – od pobierania danych, przez hosting w chmurze, po integrację z platformami analitycznymi za pośrednictwem interfejsów API.
Pamięć masowa w chmurze dostosowana do indywidualnych potrzeb: Skorzystaj z hostingu danych w chmurze na różnych poziomach, dostosowanych do częstotliwości korzystania z usługi.
Niezależnie od tego, czy otrzymujesz tylko kilka sygnałów dziennie, czy też potrzebujesz monitorowania maszyn o dużej częstotliwości – mamy odpowiednią umowę dostosowaną do każdej potrzeby.
Elastyczna łączność – z dostępem do sieci komórkowej lub bez: Nasze elastyczne modele umów doskonale sprawdzają się w przypadku obiektów wyposażonych w łącza Ethernet lub maszyn mobilnych w odległych lokalizacjach. Zapewnia to maksymalną elastyczność podczas korzystania z rozwiązań IoT.
Scentralizowane zarządzanie danymi: Korzystaj ze swoich systemów z dowolnego miejsca, bez konieczności tworzenia dodatkowej infrastruktury IT. Dzięki scentralizowanemu dostępowi i zoptymalizowanym przepływom danych możliwe jest ciągłe usprawnianie procesów oraz celowe wykorzystanie zasobów.
Zarządzanie maszynami: Wydajne zarządzanie i łatwa konfiguracja całej floty maszyn.
Wizualizacja danych maszynowych: Przejrzysty przegląd danych dotyczących procesów i maszyn dzięki konfigurowalnym widżetom.
Gotowe do podłączenia: Dzięki obsłudze interfejsów API, takich jak REST API i AEMP API, dane dotyczące floty maszyn można w łatwy i elastyczny sposób pobierać z chmury i przekazywać do innych systemów w celu przetworzenia.
Cyberbezpieczeństwo: Nasze rozwiązania zawsze spełniają najnowsze standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu Państwa dane i systemy są przez cały czas optymalnie chronione.
Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu pobrać wybrane punkty danych, czy też wdrożyć kompleksowy, ciągły monitoring maszyn, nasze pakiety do zarządzania danymi oferują odpowiednie rozwiązanie na każdą potrzebę.
- Aktywuj umowy bezpośrednio w ramach pakietu mobilnego IoT i wygodnie zarządzaj całą flotą z poziomu jednej platformy.
- Korzystając z pakietu mobilnego IoT, możesz utworzyć projekt i łatwo znaleźć odpowiednią umowę.
Wybierz odpowiedni pakiet danych już teraz
Umowy różnią się pod względem liczby punktów danych, które można co miesiąc przesyłać z urządzenia do chmury. Do obliczenia odpowiedniej wielkości kontraktu można wykorzystać poniższy wzór:
- Liczba sygnałów z maszyn × częstotliwość transmisji = liczba punktów danych miesięcznie
Punkt danych = pojedyncze przesłanie sygnału z maszyny
Sygnał z maszyny = wartość procesowa z maszyny mobilnej
| Punkty danych* miesięcznie |
30000 | 150000 | 1000000 | 4770000 | |||||||||||
| Okres początkowy | 24 miesięcy | ||||||||||||||
| Odnowienie | automatycznie, za każdym razem o 12 miesięcy | ||||||||||||||
| Anulowanie | na miesiąc przed wygaśnięciem umowy | ||||||||||||||
| Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym przez CAN (tylko CODESYS V2.3) |
nieograniczona liczba sesji w okresie obowiązywania umowy (1 sesja = 4 godziny) | ||||||||||||||
| Przechowywanie w chmurze | bezpieczne przechowywanie danych i dostęp do nich przez do 5 lat – w ramach obowiązujących umów | ||||||||||||||
| Numer artykułu z łącznością mobilną |
CZ1100 | CZ1101 | CZ1102 | CZ1103 | |||||||||||
| Hardware zgodny z łącznością mobilną |
CR3171* CR3158 CR3146 |
||||||||||||||
| Numer artykułu bez łączności komórkowej |
CZ0110 | CZ0111 | CZ0112 | CZ0113 | |||||||||||
| Obsługiwany hardware bez łączności mobilnej |
CR3171* | ||||||||||||||
*CODESYS 2.3 nie jest obsługiwany
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniej umowy?
Nasi eksperci chętnie pomogą Ci wybrać umowę najlepiej dopasowaną do Twojego zastosowania!
Można skontaktować się z naszymi pracownikami w Centrum Obsługi Klienta ifm, wysyłając wiadomość e-mail na adres info.pl@ifm.com lub dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii:
Tel. 0048 32 70 56 400