- Przegląd
- ecomatController
- Sterownik ecomatBasic
Nowa generacja wytrzymałych sterowników kompaktowych
Najnowszymi dodatkami do rodziny ecomat są dwa potężne sterowniki CR403S i CR413S mini. Posiadają one kompaktową obudowę IP20 oraz 24 lub 32 wejścia i wyjścia, są idealne do maszyn mobilnych o ograniczonym poziomie złożoności. Małe, ale skuteczne – nawet jeśli liczba wejść i wyjść jest ograniczona, ecomatBasic mogą z łatwością dotrzymać kroku dużym sterownikom ecomatControllers pod względem wydajności i pamięci RAM.
Mrozy i nieznośne upały nie stanowią problemu dla sterowników ecomatBasic. Z łatwością wytrzymują temperatury od -40 do +85 stopni Celsjusza. Podobnie jak wszystkie wytrzymałe sterowniki ifm, sterowniki ecomatBasic są idealnie przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Kompaktowe sterowniki IP20 posiadają również homologację typu E1, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich w ruchu drogowym.
Sterownik bezpieczeństwa
Dwa niezależne sterowniki PLC – standardowy sterownik PLC dla funkcji innych niż bezpieczne i sterownik PLC bezpieczeństwa dla funkcji bezpieczeństwa do SIL 2 / PL d (w połączeniu z CP100S)
Szybka integracja
CODESYS 3.5 z niezwykle wydajnymi i wygodnymi bibliotekami (bezpieczeństwa)
Wszechstronność
Konfigurowalne wejścia/wyjścia umożliwiające stworzenie dokładnie takiego sterownika, jakiego potrzebuje maszyna
Komunikatywność
Interfejs Ethernet i CAN z wieloma protokołami
Solidny, wszechstronny sterownik w sercu maszyny mobilnej
Dzięki dużej pamięci RAM oraz 24 lub 32 wejściom i wyjściom, ecomatBasic stanowi centralny element systemu. Wszystkie wejścia i wyjścia można dowolnie konfigurować, co zapewnia maksymalną elastyczność. Dwa interfejsy CAN umożliwiają szybką komunikację z innymi komponentami systemu. CR413S jest również wyposażony w interfejs Ethernet składający się z wygodnego złącza M12. Można go wykorzystać na przykład do pobierania, konserwacji lub transmisji danych.
Programowanie może być proste i wygodne, oferując jednocześnie pełną elastyczność. Dwa sterowniki ecomatBasic można szybko i łatwo zaprogramować za pomocą CODESYS 3.5 i są one również przygotowane do nowego narzędzia serwisowego ecolog. Ponadto, w razie potrzeby, użytkownik ma do dyspozycji potężne i wygodne biblioteki bezpieczeństwa i bloki funkcyjne, które znacznie zmniejszają wysiłek związany z programowaniem i dokumentacją.
Po pobraniu pakietu oprogramowania z certyfikatem TÜV (dostępnego od 2025 r.), zawierającego dużą liczbę bibliotek bezpieczeństwa, sterowniki ecomatBasic mogą być używane jako pełnoprawne, certyfikowane sterowniki bezpieczeństwa. Podczas gdy ecomatBasic CR403S ma 12 bezpiecznych wejść, jego większy brat CR413S ma 16 bezpiecznych wejść i 4 bezpieczne wyjścia. Trudno w to uwierzyć, ale dzięki temu pakietowi oprogramowania oba sterowniki spełniają wszystkie wymagania SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Ponadto obsługiwane są CANopen Safety, J1939 Safety i CIP Safety.
Funkcjonalność łączy się z elastycznością
- Codesys 3.5
• Potężne i proste biblioteki
• Gotowe szablony projektów oszczędzają czas - Gotowy na bezpieczeństwo
• Dzięki pakietowi oprogramowania (CP100S) sterownik staje się pełnoprawnym sterownikiem bezpieczeństwa
• Dostępne są kompleksowe i certyfikowane biblioteki - Sterownik, który zawsze pasuje
Dzięki 32 wielofunkcyjnym i konfigurowalnym wejściom i wyjściom sterownik zawsze pasuje do danej aplikacji - Komunikacja
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, zmienne sieciowe przez Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety