Innowacyjna kamera AI do ochrony operatora i zapobiegania kolizjom
Wytrzymałość, funkcjonalność, optymalizacja pod kątem maszyn mobilnych
Odkryj pierwszą na świecie kamerę 2D/3D PMD z technologią ifm Deep Learning, opracowaną i wyprodukowaną w Niemczech, przeznaczoną do stosowania w maszynach mobilnych. Kamera O3M AI zapewnia precyzyjne wykrywanie osób i ochronę przed kolizjami w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu danych 2D i 3D kamera wykrywa pieszych w odległości do 25 metrów i działa niezawodnie w różnych warunkach oświetleniowych i pogodowych.
Kamera charakteryzuje się solidną konstrukcją i można ją łatwo skonfigurować oraz aktualizować za pomocą ifm Vision Assistant. O3M AI wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności maszyn mobilnych. Bezpieczeństwo ludzi i maszyn oznacza przede wszystkim ochronę życia. O3M AI pomaga również zwiększyć dostępność maszyn poprzez skrócenie przestojów, a ostatecznie obniżenie kosztów.
O3M AI spełnia wszystkie europejskie i światowe normy i przepisy. Chroń swoich pracowników i zoptymalizuj procesy pracy dzięki O3M AI.
Wykrywanie osób
Niezawodne rozróżnianie osób i innych przeszkód w czasie rzeczywistym
ifm Deep Learning
Własny algorytm wykrywania osób firmy ifm działa na wydajnym procesorze AI wbudowanym w urządzenie
Komunikatywność
Niezależnie od tego, czy chodzi o CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 czy MJPEG, O3M AI jest przystosowany do niemal każdej formy komunikacji.
Odporne wykonanie
Opracowany do stosowania w maszynach mobilnych: wyjątkowa odporność na wibracje i wstrząsy
Łatwość w użyciu
Ustawianie parametrów i aktualizacja za pomocą ifm Vision Assistant przez Ethernet
Wsparcie z jednego źródła
Korzystaj z łatwej integracji i wsparcia ekspertów.
Dzięki standaryzacji O3M AI można płynnie zintegrować z popularnymi systemami sterowania i interfejsami HMI.
Wykrywanie osób dla wózków widłowych
Wyzwania
Widoczność kierowcy wózka widłowego jest często ograniczona przez regały magazynowe, towary i ładunki. Nieprzewidywalne trasy i ruchy pracowników wymagają od kierowcy szybkiej reakcji, aby uniknąć kolizji.
Zalety O3M AI
- Precyzyjna detekcja pracowników i przeszkód w odległości do 25 metrów
- Niezawodne działanie w różnych warunkach oświetleniowych i w trudnych warunkach otoczenia dzięki połączeniu danych 3D i 2D
- Ostrzeganie o kolizji może być skoncentrowane na ludziach, aby zmniejszyć liczbę alarmów
Monitorowanie obszaru dla maszyn budowlanych
Wyzwania
Pył, brud i słabe oświetlenie ograniczają widoczność operatora maszyny. Warunki na placu budowy są często niejasne i wymagają szybkiej reakcji na nieoczekiwane przeszkody lub osoby.
Zalety O3M AI
- Wykrywa pieszych i obiekty w odległości do 25 metrów
- Niezawodne działanie w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych
- Ostrzeżenia tylko w przypadku rzeczywistego ryzyka kolizji, aby zminimalizować liczbę alertów dla kierowcy
Ochrona przed kolizjami dla pojazdów do wywozu śmieci
Wyzwania
Widoczność kierowców pojazdów do wywozu śmieci jest często ograniczona, zwłaszcza podczas cofania. Wąskie ulice z wieloma przeszkodami i pieszymi nagle przechodzącymi przez jezdnię stanowią dodatkowe zagrożenie.
Zalety O3M AI
- Precyzyjne rozróżnianie w czasie rzeczywistym pieszych i innych obiektów, takich jak pojazdy
- Aktywne zapobieganie kolizjom i wczesne wykrywanie osób w odległości do 25 metrów
- Unikanie niepotrzebnych ostrzeżeń o kolizji spowodowanych przez małe gałęzie na drodze, dzięki czemu można skupić się na ochronie życia ludzkiego
Unikanie kolizji w obszarach portowych
Wyzwania
W obszarach portowych pojazdy często poruszają się po wąskich, zatłoczonych obszarach, gdzie istnieje ryzyko kolizji, zwłaszcza w martwym polu. Ryzyko wypadku wzrasta, gdy ludzie są nieuważni
Zalety O3M AI
- Precyzyjne wykrywanie osób i obiektów w odległości do 25 metrów
- Inteligentne alarmy ostrzegawcze w przypadku ryzyka kolizji z wykrytą osobą
- Wczesne ostrzeganie minimalizuje kolizje i wypadki, zwiększa dostępność pojazdów oraz obniża składki ubezpieczeniowe i składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
Głębokie uczenie się na najwyższym poziomie – wyprodukowane w Niemczech, stworzone przez ifm
ifm opracowało pierwszą na świecie kamerę 2D/3D PMD ze sztuczną inteligencją, która spełnia wszystkie normy obowiązujące na całym świecie. Sprzęt, oprogramowanie i algorytmy AI wyprodukowane w Niemczech. Wszystko z jednego źródła – wyprodukowane przez ifm.
Konfigurowalność – własna logika bezpośrednio w kamerze O3M AI
O3M AI umożliwia implementację niestandardowych logik i funkcji matematycznych w celu wstępnego przetwarzania danych i wyświetlania indywidualnych nakładek w strumieniu wideo. Konfiguracja jest łatwa dzięki asystentowi ifm Vision Assistant z interfejsem typu „przeciągnij i upuść”.
Znakomita jakość obrazu – niezawodny czujnik 2D/3D AI
Kamera 2D AI o bardzo wysokiej czułości na światło zapewnia ostry obraz, umożliwiający niezawodne wykrywanie osób. Strumień wideo jest przesyłany przez Fast Ethernet i obsługuje formaty H.264, H.265 i MJPEG.