Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Kąt widzenia [°] | 70 x 23 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 5000 |
Moc pobierana [W] | 45 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 850 |
Kąt widzenia [°] | 70 x 23 |
---|---|
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Możliwości parametryzacji | za pomocą komputera PC i O3M15x / O3M25x z oprogramowaniem ifm Vision Assistant |
---|
Interfejs komunikacyjny | MCI |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...105 | |
Ochrona | IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||
MTTF [lata] | 78 |
Waga [g] | 1402,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: poliwęglan |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |