- Platforma moneo IIoT
- Wskazówki i wsparcie
- Co jest wymagane do korzystania z moneo
Wymagania i informacje techniczne – moneo
Korzystanie z moneo on-premises
(instalacja lokalna)
Oprogramowanie moneo może działać na różnych urządzeniach końcowych oraz w środowisku wirtualnym. Z jednej strony ifm oferuje wstępnie skonfigurowany sprzęt moneo appliance (QHA210 i QHA300) lub maszynę wirtualną moneo vAppliance (QVA200), na której oprogramowanie moneo jest wstępnie zainstalowane. Z drugiej strony, moneo jest dostępne jako rozwiązanie tylko programowe do instalacji w środowisku Windows.
Aby korzystać z modułów oprogramowania moneo, konieczne jest zakupienie odpowiednich licencji. W zależności od dostarczonej mocy obliczeniowej, po instalacji moneo można spodziewać się następujących wartości wydajności:
|
Klasa wydajności |
Platforma |
Punkty informacyjne |
Wartości obliczone |
Liczba |
Liczba |
Maks. liczba |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S |
Instalator |
2 500 |
100 |
3 500 |
5 |
125 |
|
moneo |
||||||
|
L |
Instalator |
10 000 |
300 |
12 500 |
50 |
500 |
|
moneo |
1.) Aby uzyskać dokładne informacje na temat szczegółów technicznych, proszę kliknąć na numer artykułu.
W przypadku wyboru moneo na urządzeniu moneo Appliance z interfejsem zarządzania AMS (Appliance Management System) można oczekiwać następujących wartości wydajności systemów w zależności od wybranej wersji urządzenia moneo:
|
Numer artykułu |
Produkt |
Punkty informacyjne |
Wartości obliczone |
Liczba |
Liczba |
Maks. liczba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHA2101.) | moneo appliance |
1 250 | 25 | 3 500 | 0 | 60 |
| QHA3001.) | moneo appliance |
2 500 | 50 | 3 500 | 5 | 125 |
1.) Aby uzyskać dokładne informacje na temat szczegółów technicznych, proszę kliknąć na numer artykułu.
Korzystanie z moneo w chmurze
Dane są przesyłane do chmury moneo za pośrednictwem tzw. urządzeń brzegowych. Urządzenia te są zintegrowane z siecią, wykrywają dane z czujników i przesyłają je do chmury moneo. W zależności od typu urządzenia oferują one różne funkcje i możliwości.
|
Numer artykułu |
Produkt |
Szybkość przepływu danych |
Wartości obliczone |
Liczba węzłów nawigacyjnych |
Maks. liczba podłączonych urządzeń obiektowych |
Przepływ danych – opcje interwału |
Przepływ danych – opcje agregacji |
Liczba inteligentnych ograniczeń |
Ustawianie parametrów podłączonych czujników za pośrednictwem moneo Cloud |
Zdalna konserwacja za pomocą moneo remoteConnect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE21001.) | IIoT edgeGateway IP20 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Możliwa | Możliwa (po aktywacji ręcznej) |
| AE24001.) | IIoT edgeGateway IP67 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Możliwa | Możliwa (po aktywacji ręcznej) |
| AIK0501.) | io-key Komórkowa bramka IoT | Czujniki IO-Link można podłączyć bezpośrednio do dwóch dostępnych portów IO-Link. *W zależności od wybranej taryfy danych, ostatnia wartość jest przesyłana do chmury co 10 lub co 60 sekund. |
|
|
0 | Możliwa | Niemożliwa | |||
1.) Aby uzyskać dokładne informacje na temat szczegółów technicznych, proszę kliknąć na numer artykułu.
Uwaga:
Kompatybilność moneo oraz masterów IO-Link
moneo jest kompatybilne ze wszystkimi masterami IO-Link komunikującymi się za pośrednictwem MQTT/JSON. Pierwsza generacja masterów IO-Link (wersja firmware V1.n.n) nie jest obsługiwana, ale można dokonać aktualizacji do nowszej wersji za pomocą aktualizacji oprogramowania.
Obsługiwane są następujące serie:
- Seria DataLine wersja firmware V2.0.n i wyższe
- Seria CabinetLine wersja firmware V2.0.n i wyższe
- Seria StandardLine wersja firmware V2.1.n i wyższe
- Seria PerformanceLine wersja firmware V3.0.n i wyższe
W opisywanych przypadkach zastosowania moneo RTM użyto masterów IO-Link z następujących serii
- AL 13xx (DataLine)
- AL19xx (CabinetLine)
Komunikacja moneo RTM z masterami IO-Link musi odbywać się poprzez port IoT mastera.
Mastery IO-Link z serii AL11nn, AL12nn, AL14nn, które nie są wyposażone w dedykowany port IoT, mogą być również używane w aplikacjach RTM. Ponieważ te urządzenia nie są zoptymalizowane pod kątem zastosowań IOT, można spodziewać się ograniczeń wydajności.
Urządzenia IO-Link można konfigurować przez moneo configure z masterami IO-Link ifm E30390 oraz AL1060, które można podłączać przez port USB. Te mastery nie są przeznaczone do zastosowań moneo RTM.