- Produkty
- Czujniki
- Czujniki poziomu
- Dalmierze laserowe do pomiarów bezkontaktowych
Dalmierze laserowe do pomiarów bezkontaktowych
- Niezawodny optyczny pomiar poziomu o dużych zasięgach do 9,8 m
- Skalowalny zakres pomiarowy i funkcja okien
- Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe
- Szeroki wybór elementów mocujących
Dalmierze laserowe do pomiarów bezkontaktowych
Laserowe czujniki odległości do pomiaru bezdotykowego
O1D300 to czujnik poziomu z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD = Photonic Mixing Device). Wykrywa on bezdotykowo poziom materiałów sypkich i nieprzezroczystych cieczy na podstawie pomiaru czasu przelotu światła lasera. Przy bardzo małej konstrukcji o wymiarach 42 x 42 x 52 mm czujnik ten charakteryzuje się bardzo dużym zakresem działania, widzialną czerwoną plamką światła laserowego oraz dużą rezerwą funkcjonowania. Za pomocą elementów mocujących można go zamontować w bezpiecznej odległości od wykrywanego obiektu.
Do ustawiania wszystkich parametrów oraz programowania punktów przełączania służą przyciski programowania i 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny.