Motstandsdyktig mot ytre lys opp til 20 000 lux |
Fleksibel, avstandsuavhengig objektplassering |
Raskt oppsett Ingen ekspertkunnskap nødvendig |
I BIW-samlebåndene til bilproduksjonsanlegg oppstår det høye materialhåndteringskostnader under produksjonen på grunn av tilførsel av halvfabrikata fra stemplingsanlegget til produksjonslinjen. For eksempel, må ca. 4000 dørpanelkomponenter transporteres per dag med lastebil.
Kapasitetene til lastebilene og lastbærerne som brukes til å transportere dørene har innflytelse på antall nødvendige transportruter og dermed direkte på logistikkkostnadene. Dessuten kreves det ledig plass i nærheten av produksjonslinjene for deler som må lagres før de mates inn i produksjonslinjen.
Dette er grunnen til at kapasiteten til hver lastbærer gir et stort potensial for å holde logistikkkostnader og lagerplass på et minimum. Målet var å redusere materialhåndteringskostnadene og samtidig opprettholde produksjonskvaliteten. Tanken var å la lastbæreren transportere dobbelt så mange dørpanelkomponenter. Dette sparer 50 % i materialhåndteringskostnader og også 50 % i lagringskostnader (nødvendig plass). Men siden roboten ikke var i stand til å trygt losse hvert panel stykke for stykke fra lastbæreren, måtte dette sikres ved hjelp av et ekstra sensorsystem.
Det er her OPD100 kommer inn i bildet. Med bare noen få trykk på en knapp ble sensoren satt opp raskt og den registrerte sikkert når to paneler i stedet for ett var plassert oppå hverandre.
Takket være profilsensoren (OPD100), har vi redusert avstanden mellom de ganske enkle og rimelige avstandssensorene og de komplekse og noen ganger svært kostbare synssystemene. Profilsensoren er en ekte allrounder og tilbyr en løsning for mange applikasjoner for kvalitetskontroll- og posisjonsdeteksjon.
Vi er i stand til å gi kundene våre en meget robust løsning som også fungerer pålitelig ved fremmedlys og med forskjellig fargede gjenstander. Objekter kan plasseres svært fleksibelt innenfor laserlinjen, og det spesielle er at sensoren kan settes opp i løpet av minutter uten ekstra programvare takket være de tre trykknappene.
Etter å ha blitt vellykket testet i ett anlegg, ble denne applikasjonen umiddelbart lagt til ytterligere produksjonssystemer. Så alt i alt har en liten investering resultert i en forbedring og i kostnadsbesparelser.