Mangler festeklips, gjenger er ikke frest ordentlig, for mye bindemidler eller feil utformede komponenter: Den nye Dualis detekterer enkelt alt dette, i tillegg til alle andre avvik et objekt kan ha i forhold til de spesifiserte målbetingelsene. Overflateområder, konturer, utelatelser eller objektrotasjon kan kontrolleres og evalueres individuelt eller i kombinasjon. Takket være det integrerte dagslysfilteret, er Dualis svært motstandsdyktig mot uønsket lys. Versjonen med integrert polarisasjonsfilter er ideell for bruksområder med sterkt reflekterende objekter. Den nye Dualis er installert med brukervennlig ifm Vision Assistant-programvare. Selv kompliserte oppgaver defineres raskt. Vedlikeholdsalternativer i sanntid sikrer pålitelig kvalitetssikring. For eksempel indikerer endringer i den kontinuerlig kontrollerte bildeskarpheten og -lysheten utilsiktet feiljustering. I dette tilfellet kan sensoren automatisk utstede en advarsel.
Dualis er utstyrt med en ifm-minnepinne som parametrene lagres på. Hvis en enhet må byttes ut, kan pinnen brukes til enkel overføring av alle innstillinger og parametre som er nødvendige for bruk på den nye Dualis. Dette reduserer arbeidsmengden betydelig.