ecolink M12-Kabel, halogen- og silikonfri, for hygieniske områder, med 4 x 1 mm²
ecolink M12 for hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
De fleste bruksområder krever spesielle løsninger. Kun høykvalitetsmaterialer, sikre produksjonsprosesser og feilfri montering fører til suksess på lang sikt. Den integrerte endestopp beskytter o-ringen mot ødeleggelse forårsaket av overstramming av mutteren. Montering og demontering utføres uten verktøy. Den asymmetrisk virkende vibrasjonsbeskyttelsen holder mutteren tett i sin posisjon, og garanterer en optimal og permanent tetning. Materialer av høy kvalitet spesielt tilpasset applikasjonen og intensiv overvåking under og etter produksjon garanterer maksimale kvalitetsstandarder.