Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 1,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 618,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 48,50 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | sink, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,5 mm, beskyttet; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; Støpt kropp: TPU; låse: sink, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,4 Nm |
---|