Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 16 384,00 |
Minnetype | FRAM |
Brikketype | MB89R118C |
Antall blokker | 256 |
Blokkstørrelse [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
Vekt [g] | 8,60 |
---|---|
Type montering | Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten) |
Dimensjoner [mm] | Ø 22,00 / L = 20,50 |
Materialer | stål:; PA 6 |
Antall i forpakning | 5,00 stk. |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |