Blendervinkel [°] [°] | 180,00 x 130,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 9,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [W] | 2,00 |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (opptil 80 VDC) |
Bildesensor | høy oppløsning 1/3” CMOS-Rolling Shutter, 1280 H x 960 V |
Videoutgang | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Blendervinkel [°] [°] | 180,00 x 130,00 |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokoll | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Merknad om protokoll |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 40,00...125,00 | ||
Beskyttelse | IP 67; IP 69K | ||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Saltspraytest |
|
Vekt [g] | 328,65 |
---|---|
Liten bøyeradius [mm] | 50,00; (Kabel) |
Materialer | hus: aluminium svart anodisert; linse: floatglass kjemisk herdet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |