Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 140,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Spenningsområde DC [V] | 18,00...30,00; (til PELV) |
Spenningsområde AC [V] | 110,00...400,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 150,00; (eksterne utganger: Beskyttelse mot kortslutning; reverseringskontaktor: ikke beskyttet mot kortslutning) |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 54 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
Vekt [g] | 555,00 |
---|---|
Type montering | bakplan montering |
Dimensjoner [mm] | 180,00 x 182,00 x 90,00 |
Materialer | PC glassfiberforsterket; flammehemmende middel; UV-resistent |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |