Design | for temperatursensorer EL = 500 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Probelengde L [mm] | 472,00 |
---|
Vekt [g] | 250,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4401 / 316) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | 1/2" NPT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|