Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 272,16 |
---|---|
Materialer | hus: PBT-GF20; Forsegling: NBR |
Antall porter splitterboks | 2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 2 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|