Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...125,00 |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Driftsspenning [V] | 14,00...32,00 DC; (til DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 25,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,10 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,5 |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,15 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 97,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|